ダイプレクサ

DPX165850DT-8117A1

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : DPX165950DT-8148A1 (互換性を保証するものではありません。)
アプリケーション
W-LAN
Bluetooth
セルラーバンド
用途
一般グレード
シリーズ
DPX16
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.10mm
幅(W)
0.80mm +0.20,-0.10mm
厚み(T)
0.60mm +0.05,-0.10mm

電気的特性

----- 低域側 -----
スタート/ストップ周波数
2400~2500MHz
挿入損失 [Max.]
0.4dB
減衰量 [Min.]
20dB at 4900~5850MHz
リターンロス [Min.]
12.74dB
----- 高域側 -----
スタート/ストップ周波数
4900~5850MHz
挿入損失 [Max.]
0.6dB
減衰量 [Min.]
20dB at 2400~2500MHz
リターンロス [Min.]
10.16dB
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.0023g
端子形状
側面
端子数
4
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...