ダイプレクサ

DPX165950DT-8144A1

製品ステータス
量産体制
アプリケーション
W-LAN
Bluetooth
GSM
GPS
UMTS
LTE
5G
セルラーバンド
Band 5/6/7/8/12/13/14/17/18/19/20/26/27/28/29/38/67/68/69/81/82/85
用途
一般グレード
シリーズ
DPX16
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.15mm
幅(W)
0.80mm ±0.15mm
厚み(T)
0.60mm ±0.10mm

電気的特性

----- 低域側 -----
スタート/ストップ周波数
704~1610MHz
挿入損失 [Max.]
0.45dB
減衰量 [Min.]
15dB at 2400~2500MHz
10dB at 2500~2690MHz
17dB at 4900~5150MHz
17dB at 5150~5850MHz
16dB at 5850~5950MHz
リターンロス [Min.]
10dB
----- 高域側 -----
スタート/ストップ周波数
2400~5950MHz
挿入損失 [Max.]
0.55dB
減衰量 [Min.]
12dB at 704~960MHz
20dB at 1572~1578MHz
20dB at 1570~1610MHz
リターンロス [Min.]
10dB
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.0022g
端子形状
側面
端子数
6
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...