ダイプレクサ

DPX255925DT-5079B1

製品ステータス
量産体制
アプリケーション
GSM
UMTS
LTE
5G
セルラーバンド
Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/47/48/49/50/51/52/65/66/67/68/69/70/71/74/75/76/77/78/80/81/82/83/84/85/86
用途
一般グレード
シリーズ
DPX25
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.50mm ±0.10mm
幅(W)
2.00mm ±0.10mm
厚み(T)
0.70mm Max.

電気的特性

----- 低域側 -----
スタート/ストップ周波数
617~4200MHz
挿入損失 [Max.]
0.6dB
減衰量 [Min.]
20dB at 5150~5925MHz
20dB at 6600~8400MHz
20dB at 9900~12800MHz
リターンロス [Min.]
9.54dB
----- 高域側 -----
スタート/ストップ周波数
5150~5925MHz
挿入損失 [Max.]
0.9dB
減衰量 [Min.]
25dB at 700~2550MHz
35dB at 2550~2690MHz
20dB at 3300~3800MHz
20dB at 3800~4200MHz
10dB at 6900~7200MHz
15dB at 7200~7800MHz
リターンロス [Min.]
9.54dB
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.0105g
端子形状
LGA
端子数
9
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...