フィルタ

DEA075150HT-8036A1

製品ステータス
量産体制
フィルタータイプ
HPF
アプリケーション
W-LAN
セルラーバンド
用途
一般グレード
シリーズ
DEA07-H
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
0.65mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み(T)
0.25mm ±0.05mm

電気的特性

特性インピーダンス (Ω)
50se | 50se
スタート/ストップ周波数
5150~5850MHz
挿入損失 [Max.]
0.5dB
減衰量 [Min.]
15dB at 2400~2500MHz
リターンロス [Min.]
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.00031g
端子形状
LGA
端子数
4
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...