フィルタ

DEA102500LT-6316A2

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
フィルタータイプ
LPF
アプリケーション
W-LAN
Bluetooth
セルラーバンド
用途
一般グレード
シリーズ
DEA10-L
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.08mm
幅(W)
0.50mm ±0.08mm
厚み(T)
0.50mm Max.

電気的特性

特性インピーダンス (Ω)
50se | 50se
スタート/ストップ周波数
2400~2500MHz
挿入損失 [Max.]
0.75dB
減衰量 [Min.]
8dB at 3600MHz
30dB at 4800~5000MHz
27dB at 7200~7500MHz
リターンロス [Min.]
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.0006g
端子形状
側面
端子数
4
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...