フィルタ

DEA102500LT-6351B1

製品ステータス
量産体制
フィルタータイプ
LPF
アプリケーション
W-LAN
Bluetooth
UMTS
LTE
5G
セルラーバンド
Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/23/24/25/26/27/28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/44/45/50/51/65/66/67/68/69/70/71/74/75/76/80/81/82/83/84/85/86
用途
一般グレード
シリーズ
DEA10-L
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み(T)
0.45mm Max.

電気的特性

特性インピーダンス (Ω)
50se | 50se
スタート/ストップ周波数
617~2690MHz
挿入損失 [Max.]
0.55dB
減衰量 [Min.]
20dB at 4400~4800MHz
35dB at 4800~5000MHz
35dB at 5130~5940MHz
35dB at 6240~6740MHz
30dB at 7200~7500MHz
30dB at 7737~8237MHz
30dB at 8735~9235MHz
30dB at 6900~8070MHz
リターンロス [Min.]
10dB
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.0013g
端子形状
LGA
端子数
6
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...