フィルタ

DEA105425BT-1293A1

製品ステータス
量産体制
フィルタータイプ
BPF
アプリケーション
W-LAN
セルラーバンド
用途
一般グレード
シリーズ
DEA10-B
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.08mm
幅(W)
0.50mm ±0.08mm
厚み(T)
0.45mm Max.

電気的特性

特性インピーダンス (Ω)
50se | 50se
スタート/ストップ周波数
4900~5950MHz
挿入損失 [Max.]
1dB
減衰量 [Min.]
24dB at 2400~2500MHz
12dB at 9800~11900MHz
14dB at 14700~17850MHz
リターンロス [Min.]
9.54dB
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.0007g
端子形状
側面
端子数
4
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...