フィルタ

DEA160960LT-5044C1

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : お問い合わせください
フィルタータイプ
LPF
アプリケーション
GSM
UMTS
LTE
5G
セルラーバンド
Band 5/6/8/12/13/14/17/18/19/20/26/27/28/29/44/67/68/81/82/83/85
用途
一般グレード
シリーズ
DEA16-L
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.10mm
幅(W)
0.80mm ±0.10mm
厚み(T)
0.60mm ±0.10mm

電気的特性

特性インピーダンス (Ω)
50se | 50se
スタート/ストップ周波数
699~960MHz
挿入損失 [Max.]
0.7dB
減衰量 [Min.]
30dB at 1427~1920MHz
30dB at 2097~2880MHz
リターンロス [Min.]
10dB
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.0034g
端子形状
側面
端子数
6
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...