フィルタ

DEA162170LT-5039A5

製品ステータス
量産体制
フィルタータイプ
LPF
アプリケーション
UMTS
LTE
5G
セルラーバンド
Band 1/2/3/4/9/10/11/21/23/24/25/32/33/34/35/36/37/39/45/50/65/66/70/74/75/80/84/86
用途
一般グレード
シリーズ
DEA16-L
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.10mm
幅(W)
0.80mm ±0.10mm
厚み(T)
0.60mm ±0.10mm

電気的特性

特性インピーダンス (Ω)
50se | 50se
スタート/ストップ周波数
1427.9~2170MHz
挿入損失 [Max.]
0.85dB
減衰量 [Min.]
22dB at 2855~6075MHz
20dB at 6075~7500MHz
14dB at 7500~9050MHz
14dB at 9050~9400MHz
8dB at 9400~12750MHz
リターンロス [Min.]
16dB
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.0027g
端子形状
側面
端子数
6
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...