フィルタ

DEA162450BT-1288B1

フィルタータイプ
BPF
アプリケーション
W-LAN
Bluetooth
セルラーバンド
用途
一般グレード
シリーズ
DEA16-B
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • 高周波製品,フィルタ:DEA162450BT-1288B1

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.15mm
幅(W)
0.80mm ±0.10mm
厚み(T)
0.70mm Max.

電気的特性

特性インピーダンス (Ω)
50se | 50se
スタート/ストップ周波数
2400~2500MHz
挿入損失 [Max.]
1.3dB
減衰量 [Min.]
25dB at 800MHz
17dB at 3200MHz
20dB at 4800~5000MHz
20dB at 7200~7500MHz
リターンロス [Min.]
10dB
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.0037g
端子形状
LGA
端子数
3
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...