フィルタ

DEA162450BT-1295A1

製品ステータス
量産体制
フィルタータイプ
BPF
アプリケーション
W-LAN
Bluetooth
セルラーバンド
用途
一般グレード
シリーズ
DEA16-B
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.10mm
幅(W)
0.80mm ±0.10mm
厚み(T)
0.60mm ±0.10mm

電気的特性

特性インピーダンス (Ω)
50se | 50se
スタート/ストップ周波数
2400~2500MHz
挿入損失 [Max.]
1.65dB
減衰量 [Min.]
27dB at 804~828MHz
19dB at 1608~1656MHz
19dB at 3216~3312MHz
36dB at 4020~4140MHz
40dB at 4824~4968MHz
34dB at 5628~5796MHz
34dB at 6432~6624MHz
34dB at 7200~7500MHz
リターンロス [Min.]
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.004g
端子形状
側面
端子数
4
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...