フィルタ

DEA162450BT-2174A1

製品ステータス
生産中止予定
推奨代替品番 : お問い合わせください
生産中止案内日 : 2025年5月26日
最終受注日 : 2026年3月31日
最終出荷日 : 2026年6月30日
フィルタータイプ
BPF
アプリケーション
W-LAN
Bluetooth
セルラーバンド
用途
一般グレード
シリーズ
DEA16-B
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.15mm
幅(W)
0.80mm ±0.10mm
厚み(T)
0.50mm Max.

電気的特性

特性インピーダンス (Ω)
50se | 50se
スタート/ストップ周波数
2400~2500MHz
挿入損失 [Max.]
2.3dB
減衰量 [Min.]
38dB at 880~915MHz
35dB at 1710MHz
25dB at 1850~1910MHz
25dB at 1920~1990MHz
20dB at 2110~2170MHz
30dB at 4800~5000MHz
30dB at 7200~7500MHz
リターンロス [Min.]
10dB
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.003g
端子形状
LGA
端子数
3
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...