フィルタ

DEA162690LT-5051B1

製品ステータス
量産体制
フィルタータイプ
LPF
アプリケーション
GSM
UMTS
LTE
5G
セルラーバンド
Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/23/24/25/26/27/28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/44/45/50/51/65/66/67/68/69/70/74/75/76/80/81/82/83/84/85/86
用途
一般グレード
シリーズ
DEA16-L
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.10mm
幅(W)
0.80mm ±0.10mm
厚み(T)
0.60mm ±0.10mm

電気的特性

特性インピーダンス (Ω)
50se | 50se
スタート/ストップ周波数
673~2690MHz
挿入損失 [Max.]
0.5dB
減衰量 [Min.]
35dB at 4950~6000MHz
45dB at 6000~12750MHz
リターンロス [Min.]
9.54dB
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.004g
端子形状
LGA
端子数
4
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...