フィルタ

DEA165550BT-2322A1-H

製品ステータス
量産体制
フィルタータイプ
BPF
アプリケーション
W-LAN
セルラーバンド
用途
一般グレード
シリーズ
DEA16-B
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.15mm
幅(W)
0.80mm ±0.10mm
厚み(T)
0.65mm Max.

電気的特性

特性インピーダンス (Ω)
50se | 50se
スタート/ストップ周波数
5150~5950MHz
挿入損失 [Max.]
1.4dB
減衰量 [Min.]
30dB at 1700~3300MHz
30dB at 3300~4200MHz
10dB at 7200~8000MHz
20dB at 8000~10000MHz
5dB at 10000~18000MHz
リターンロス [Min.]
9dB
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~90°C
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.0037g
端子形状
LGA
端子数
3
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...