フィルタ

DEA202450BT-2175A1-H

製品ステータス
量産体制
フィルタータイプ
BPF
アプリケーション
W-LAN
Bluetooth
セルラーバンド
用途
一般グレード
シリーズ
DEA20-B
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.15mm
幅(W)
1.25mm ±0.10mm
厚み(T)
1.00mm Max.

電気的特性

特性インピーダンス (Ω)
50se | 50se
スタート/ストップ周波数
2400~2500MHz
挿入損失 [Max.]
2dB
減衰量 [Min.]
39dB at 860~960MHz
35dB at 1545~1605MHz
34dB at 1710~1990MHz
28dB at 2170MHz
30dB at 4800~5000MHz
リターンロス [Min.]
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.0111g
端子形状
LGA
端子数
3
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...