フィルタ

DEA202484HT-8002A1

製品ステータス
生産中止予定
推奨代替品番 : お問い合わせください
生産中止案内日 : 2026年6月8日
最終受注日 : 2027年12月31日
最終出荷日 : 2028年12月31日
フィルタータイプ
HPF
アプリケーション
W-LAN
Bluetooth
セルラーバンド
用途
一般グレード
シリーズ
DEA20-H
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.10mm
幅(W)
1.25mm ±0.10mm
厚み(T)
1.00mm ±0.10mm

電気的特性

特性インピーダンス (Ω)
50se | 50se
スタート/ストップ周波数
2400~2484MHz
挿入損失 [Max.]
0.75dB
減衰量 [Min.]
25dB at 875~920MHz
17dB at 1705~1790MHz
20dB at 1845~1915MHz
リターンロス [Min.]
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-25~80°C
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.008g
端子形状
側面
端子数
6
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...