フィルタ

DEA212495BT-7212A1

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : お問い合わせください
生産中止案内日 : 2023年11月10日
最終受注日 : 2024年9月30日
最終出荷日 : 2024年10月31日
フィルタータイプ
B-BPF
アプリケーション
W-LAN
WiMAX
Bluetooth
UMTS
LTE
5G
セルラーバンド
Band 7/30/38/40/41/69
用途
一般グレード
シリーズ
DEA21-B
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.15mm
幅(W)
1.50mm ±0.15mm
厚み(T)
1.00mm Max.

電気的特性

特性インピーダンス (Ω)
50se | 50bal
スタート/ストップ周波数
2300~2690MHz
挿入損失 [Max.]
2.8dB
減衰量 [Min.]
35dB at 800~960MHz
15dB at 960~1700MHz
15dB at 1700~1900MHz
10dB at 1900~1980MHz
30dB at 4900~5900MHz
15dB at 5900~11000MHz
不平衡ポートにおけるリターンロス [Min.]
7dB
平衡ポートにおけるリターンロス [Min.]
位相差
180° ± 15°
レベル差
0dB ± 1.5dB
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.015g
端子形状
側面
端子数
6
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...