フィルタ

DEA252593BT-2074A3

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : DEA202450BT-2175A1-H (互換性を保証するものではありません。)
フィルタータイプ
BPF
アプリケーション
UMTS
LTE
5G
セルラーバンド
Band 7/38/41/69
用途
一般グレード
シリーズ
DEA25-B
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.50mm ±0.20mm
幅(W)
2.00mm ±0.20mm
厚み(T)
1.00mm Max.

電気的特性

特性インピーダンス (Ω)
50se | 50se
スタート/ストップ周波数
2496~2690MHz
挿入損失 [Max.]
2.5dB
減衰量 [Min.]
18dB at 2125~2313MHz
12dB at 2992MHz
リターンロス [Min.]
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.025g
端子形状
側面
端子数
4
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...