アイソレータ/サーキュレータ

CU1S2403BC-952-00

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2020年5月21日
最終受注日 : 2021年4月30日
最終出荷日 : 2021年12月31日
機能
サーキュレータ
回転方向
反時計回り
セルラーバンド
Band 8
用途
一般グレード
シリーズ
CU1S2403
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

W寸法
24mm
長さ(L)
幅(W)
厚み(T)
10.50mm Max.

電気的特性

中心周波数
952.5MHz
スタート/ストップ周波数
945~960MHz
帯域幅
15MHz
アイソレーション [Min.]
20dB
挿入損失 [Max.]
0.25dB
VSWR
1.2
通過電力
100W
反射電力
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-35~85°C
AEC-Q200
NO
取付け方法
SMD
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅56mm)
梱包数
100pcs
重量
24.2g
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く