アイソレータ/サーキュレータ

CU4S0506AC-1882-00

機能
サーキュレータ
回転方向
時計回り
セルラーバンド
Band 25
用途
一般グレード
シリーズ
CU4S0506
ステータス
生産中止予定生産中止予定
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2023年12月22日
最終受注日 : 2024年9月30日
最終出荷日 : 2024年12月31日
ブランド
TDK
  • 高周波製品,サーキュレータ:CU4S0506AC

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

W寸法
5mm
長さ(L)
5.20mm ±0.30mm
幅(W)
5.00mm ±0.30mm
厚み(T)
2.00mm ±0.20mm

電気的特性

中心周波数
1882.5MHz
スタート/ストップ周波数
1850~1915MHz
帯域幅
65MHz
アイソレーション [Min.]
14dB
挿入損失 [Max.]
0.7dB
VSWR
1.5
通過電力
5W
反射電力
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-35~85°C
AEC-Q200
NO
取付け方法
SMD
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅16mm)
梱包数
1000pcs
重量
0.2g
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください