アイソレータ/サーキュレータ

CU4S0506BT-788-00

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2023年12月22日
最終受注日 : 2024年9月30日
最終出荷日 : 2024年12月31日
機能
アイソレータ
回転方向
反時計回り
セルラーバンド
Band 28
用途
一般グレード
シリーズ
CU4S0506
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

W寸法
5mm
長さ(L)
5.20mm ±0.30mm
幅(W)
5.00mm ±0.30mm
厚み(T)
2.00mm ±0.20mm

電気的特性

中心周波数
788MHz
スタート/ストップ周波数
773~803MHz
帯域幅
30MHz
アイソレーション [Min.]
12dB
挿入損失 [Max.]
0.9dB
VSWR
1.7
通過電力
5W
反射電力
2W
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-35~85°C
AEC-Q200
NO
取付け方法
SMD
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅16mm)
梱包数
1000pcs
重量
0.2g
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く