モジュール

SESUB-PAN-D14580

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2020年11月2日
最終受注日 : 2021年4月30日
最終出荷日 : 2021年6月30日
用途
Bluetooth
特徴
BLE V4.1
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.50mm ±0.10mm
幅(W)
3.50mm ±0.10mm
厚み(T)
1.20mm Max.

電気的特性

電源電圧
2.35~3.3V
出力電力 (Typ.)
0dBm
インターフェース
UART(2ch)/SPI+/I2C/GPIO/ADC
消費電流 [RX mode] (Typ.)
5.4mA
消費電流 [TX mode] (Typ.)
5mA
消費電流 [Sleep mode] (Typ.)
800nA

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-20~70°C
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
重量
0.03g

製品情報

すべて閉じる すべて開く