モジュール

SESUB-PAN-T2541

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2017年10月17日
最終受注日 : 2018年1月31日
最終出荷日 : 2018年6月30日
用途
Bluetooth
特徴
BLE V4.0
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
5.60mm ±0.10mm
幅(W)
4.60mm ±0.10mm
厚み(T)
1.20mm Max.

電気的特性

電源電圧
2~3.6V
出力電力 (Typ.)
0dBm
インターフェース
UART/SPI/I2C/GPIO/ADC
消費電流 [RX mode] (Typ.)
19.8mA
消費電流 [TX mode] (Typ.)
20.6mA
消費電流 [Sleep mode] (Typ.)
1.2μA

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-20~70°C
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
重量
0.05g

製品情報

すべて閉じる すべて開く