チップNTCサーミスタ(センサ)

用途
一般グレード一般グレード
特徴
125°C125°C
ULUL認証
シリーズ
NTCG
ステータス
開発中開発中
ブランド
TDK

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
0.40mm ±0.02mm
幅(W)
0.20mm ±0.02mm
厚み(T)
0.20mm ±0.02mm
端子幅(B)
0.07mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.20mm Nom.
推奨ランドパターン(PB)
0.18mm ±0.03mm
推奨ランドパターン(PC)
0.19mm ±0.01mm

電気的特性

抵抗 [at 25°C]
10kΩ
抵抗許容差
±1%
B定数 (Typ.) [25/50°C]
3380K
B定数 (Typ.) [25/85°C]
3435K
B定数 (Typ.) [25/100°C]
3453K
B定数許容差
±1%
最大電力 [at 25°C]  ?
許容動作電流 [at 25°C]  ?
熱放散定数 [at 25°C]  ?
1mW/°C | 1mW/K

その他

最大使用温度
125°C
はんだ付け方法
リフロー
ULファイルNo.
E250289
AEC-Q200
No
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
20000pcs
重量
0.0001g