組み込みマイクロコントローラ

HVC5221D

製品ステータス
開発中
用途
車載グレード
特徴1
4 Integrated Half-Bridges
特徴2
High-Performance 32-Bit Arm®
Cortex®-M3 Core
インターフェース
LIN
UART
SPI
シリーズ
HVC
ブランド
Micronas
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

パッケージ
QFN24
寸法情報

電気的特性

入力電圧
6~18V

その他

使用温度範囲
-40~125°C
AEC-Q100
YES
包装形態
重量
0.07g

製品情報

すべて閉じる すべて開く