湿度センサ
CHS-CSC-20
|
|
寸法
| 寸法 |
|
| 製品形状 |
|
電気的特性
| 動作範囲 |
|
| 精度保証範囲 |
|
| 公称精度 |
|
| 動作電圧 |
|
| 出力電圧 |
|
その他
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
超高電圧セラミックコンデンサ
FD-23AU
Capacitance=250pF
Edc=20kVac
T.C.=Y5P
φDxL: 26x28mm
For Distribution Lines
スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32656A8474K000
0.47uF, 850V DC
12mm(W) x 22mm(H) x 42mm(L)
インダクタ(コイル)
MHQ0402PSA0N2CT000
L=0.2nH
Q=28
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm
3端子フィルタ
YFF18PW0J475MT0H9N
Insertion Loss=40dB (0.2MHz to 2000MHz)
Rated current=4A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Power Line
リード付きディスクバリスタ
B72214S0400K101
Max. Operating Voltage [AC]=40Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1000A
リード付きディスクバリスタ
B72220P3551K101
Max. Operating Voltage [AC]=550Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=10000A
ブロックバリスタ
B72232B0551K001
Max. Operating Voltage [AC]=550Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=25kA
湿度センサ
CHS-CGC5-28
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±7%
湿度センサ
CHS-ESS-CA5
Product Type=Elements
Nominal Accuracy=±5%
湿度センサ
CHS-KSS-CA1
Product Type=Elements
Nominal Accuracy=±5%