磁気トナー濃度/残量センサ
TS0505ADA-XXX
|
|
寸法
| 寸法 |
|
| センサー部直径 |
|
| センサー部高さ |
|
電気的特性
| 動作電圧[DC] |
|
| 最大出力電圧 |
|
| 出力信号 |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA6M1X8R1E685K200AC
Capacitance=6.8μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
アキシャルコンデンサ
B41692C7208Q001
2000µF/40V DC
16mm dia x 39mm length
EMI抑制コンデンサ
B32922C3473K000
0.047uF, 305Vrms AC
5m(W) x 10.5m(H) x 18m(L)
インダクタ(コイル)
LTF5022T-470MR66-D
L=47μH
Rated current=0.66A
L x W x T :
6.5 x 5.0 x 2.2mm
3端子フィルタ
YFF18PW0J475MT0H9N
Insertion Loss=40dB (0.2MHz to 2000MHz)
Rated current=4A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Power Line
液面レベルセンサ
B59011E0160A040
Maximum Operating Voltage = 25V
Rated resistance = 140 ±60Ω
圧電粉体レベルセンサ
TSP15D10C-01
Product Type=Assembly
Sensor Dia.(Nom)=11mm
磁気トナー濃度/残量センサ
TS0505ANA-XXX
Sensor Dia.(Nom)=10mm
Output Signal=Analog
TMR角度センサ
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.8 deg
TMR角度センサ
TAD2141-BAAA
Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.3 deg