磁気トナー濃度/残量センサ

TS1024ADA-XXX

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
タイプ
TS-A
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

寸法
(W)14mm x (L)68mm
センサー部直径
10mm Nom.
センサー部高さ
3.5mm Nom.

電気的特性

動作電圧[DC]
24V ±2.40V
最大出力電圧
10V
出力信号
アナログ/デジタル

その他

使用温度範囲
-5~60°C
包装形態
バラ詰め(トレー)
梱包数
1440pcs
重量
4.9g

製品情報

すべて閉じる すべて開く