PowerHap™アクチュエータ

B54101H1020A001

用途
車載グレード車載グレード
タイプ
2626H023V120
ステータス
量産体制量産体制
  • PowerHapアクチュエータ:PowerHap 15G

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
26.00mm Nom.
幅(W)
26.00mm Nom.
厚み(T)
2.30mm Nom.

電気的特性

定格電圧
-20~120V
静電容量 (Nom.)
4.4μF
加速度 (Nom.)
35G at 100g load mass, single pulse, 正弦波 200Hz, Vin=120V
変位 (Nom.)
230μm
その他詳細
データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
包装形態
バラ詰め
梱包数
20pcs
重量
6.5g
その他詳細
データシートを参照してください