PowerHap™アクチュエータ

用途
車載グレード車載グレード
タイプ
0909H011V060
ステータス
量産体制量産体制

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
9.00mm Nom.
幅(W)
9.00mm Nom.
厚み(T)
1.10mm Nom.

電気的特性

定格電圧
-10~60V
静電容量 (Nom.)
0.85μF
加速度 (Nom.)
2.5G at 100g load mass, single pulse, Sine wave 200Hz, Vin=60V
変位 (Nom.)
35μm
その他詳細

その他

使用温度範囲
-40~85°C
包装形態
バラ詰め
梱包数
88pcs
重量
0.5g
その他詳細