PowerHap™アクチュエータ

Z63000Z2910Z1Z38

用途
車載グレード車載グレード
タイプ
6005H090V120
ステータス
事前準備事前準備
  • PowerHapアクチュエータ:PowerHap 6005H070V120, 6005H090V120

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
60.00mm Nom.
幅(W)
5.00mm Nom.
厚み(T)
9.00mm Nom.

電気的特性

定格電圧
-20~120V
静電容量 (Nom.)
3.4μF
加速度 (Nom.)
14G at 100g load mass, single pulse, 正弦波 200Hz, Vin=120V
変位 (Nom.)
150μm
その他詳細
データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
包装形態
梱包数
1pcs
重量
その他詳細
データシートを参照してください