PowerHap™アクチュエータ

用途
車載グレード車載グレード
タイプ
1204H018V060
ステータス
事前準備事前準備

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
12.00mm Nom.
幅(W)
4.00mm Nom.
厚み(T)
1.80mm Nom.

電気的特性

定格電圧
-10~60V
静電容量 (Nom.)
0.42μF
加速度 (Nom.)
5G at 100g load mass, single pulse, Sine wave 200Hz, Vin=60V
変位 (Nom.)
27μm
その他詳細

その他

使用温度範囲
-40~85°C
包装形態
梱包数
1pcs
重量
その他詳細