PowerHap™アクチュエータ

Z63000Z2910Z1Z41

用途
車載グレード車載グレード
タイプ
0904H014V060
ステータス
事前準備事前準備
  • PowerHapアクチュエータ:PowerHap 0904H014V060

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
9.00mm Nom.
幅(W)
3.75mm Nom.
厚み(T)
1.40mm Nom.

電気的特性

定格電圧
-10~60V
静電容量 (Nom.)
0.32μF
加速度 (Nom.)
3.3G at 100g load mass, single pulse, 正弦波 200Hz, Vin=60V
変位 (Nom.)
15μm
その他詳細
データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
包装形態
梱包数
1pcs
重量
その他詳細
データシートを参照してください