PowerHap™アクチュエータ

Z63000Z2910Z1Z43

用途
車載グレード車載グレード
タイプ
1919H021V120
ステータス
事前準備事前準備
  • PowerHapアクチュエータ:PowerHap 15G

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
19.40mm Nom.
幅(W)
19.40mm Nom.
厚み(T)
2.10mm Nom.

電気的特性

定格電圧
-20~120V
静電容量 (Nom.)
2.5μF
加速度 (Nom.)
25G at 100g load mass, single pulse, 正弦波 200Hz, Vin=120V
変位 (Nom.)
130μm
その他詳細
データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
包装形態
梱包数
1pcs
重量
その他詳細
データシートを参照してください