PiezoListenピエゾスピーカ

PHUA2010-049B-00-000

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
シリーズ
PHU
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

素子寸法

長さ(L)
20.00mm ±0.20mm
幅(W)
10.00mm ±0.20mm
厚み(T)
0.49mm Nom.

電気的特性

動作電圧 (Max.)
24Vp-p (±12V)
静電容量
1μF

その他

使用温度範囲
-10~60°C
包装形態
バラ詰め(トレー)
梱包数
400pcs
重量
0.8g

製品情報

すべて閉じる すべて開く