PiezoListenピエゾスピーカ
PHUA3015-049B-00-000
|
|
素子寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 動作電圧 (Max.) |
|
| 静電容量 |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C2012X5R0J156M085AB
Capacitance=15μF
Edc=6.3V
T.C.=X5R
LxWxT:2x1.25x0.85mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C2012X8R1C105K125AE
Capacitance=1μF
Edc=16V
T.C.=X8R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
積層セラミックチップコンデンサ
CKG32KC0G2E333J335AH
Capacitance=33nF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
インダクタ(コイル)
PLEC69BCA100M-1PT00
L=10μH
Rated current=0.2A
L x W x T :
1.2 x 0.6 x 0.95mm
チップビーズ
KMZ1608DHR121CTDH5
|Z|=120Ω at 100MHz
Rated current=400mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.6mm
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72724A8151V062
Maximum continuous voltage=16V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=350V
チップNTCサーミスタ(センサ)
B57459V6473F262
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
PiezoHaptアクチュエータ
PHUA3015-30A-21-000
Opearting temperature : -10 to +60 °C
Operating voltage = 12Vp-p(±6V) Max.
PiezoHaptアクチュエータ
PHUA8060-35A-33-000
Opearting temperature : -10 to +60 °C
Operating voltage = 24Vp-p(±12V) Max.
PiezoListenピエゾスピーカ
PHUA2010-049B-00-000
Element Size = 20 x 10 x 0.49
Operating voltage = 24Vp-p(±12V) Max.