モータ起動用PTCサーミスタ

B59196A0120A020

製品ステータス
量産体制
用途
一般
タイプ
A196
設計
Standard sizes
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

幅(W)
19.00mm to 20.00mm
高さ(H)
3.20mm ±0.20mm
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

最大動作電圧
350V
定格電圧
230V Nom.
ブレークダウン電圧
700V Min.
定格抵抗
15Ω
最大電流
8A
その他詳細
データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
データシートを参照してください
UL認証 (UL1434)
E69802
包装形態
ドキュメントを参照してください(テーピングと梱包)
VDE認証
87406
その他詳細
データシートを参照してください
IEC認証 (IEC60738-1)
101-QA-5
CSA認証
AEC-Q200
NO

製品情報

すべて閉じる すべて開く