スイッチ用PTCサーミスタ

B59339A1501P020

製品ステータス
量産体制
用途
産機
タイプ
J286
設計
PTC thermistors in plastic case, 230 V
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

電気的特性

最大動作電圧
265V
定格抵抗
500Ω
定格電流
20mA
その他詳細
データシートを参照してください

その他

UL認証 (UL1434)
VDE認証
IEC認証 (IEC60738-1)
CSA認証
AEC-Q200
NO
使用温度範囲
データシートを参照してください
包装形態
ドキュメントを参照してください(テーピングと梱包)
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models