スイッチングスパークギャップ

B88069X0260S102

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2019年5月24日
最終受注日 : 2019年8月31日
最終出荷日 : 2019年11月30日
タイプ
SSG3X1
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

D x L
8.0mm x 8.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

公称放電開始電圧 [DC]
2550-3540V
公称絶縁破壊電圧
3kV
絶縁破壊時間
<50nsec
放電ピーク電流概数値
50A
25°Cでのスイッチ動作回数
1000000
トリガによる絶縁破壊電圧(初期値)
トリガによる絶縁破壊電圧(寿命期間中)

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く