電流検出トランス

VST10/9EE-205S1C2

用途
車載
シリーズ
VST
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • 電流検出トランス:VST10_9EE-200S1C2
  • 電流検出トランス:VST10_9EE-200S1C2
  • 電流検出トランス:VST10_9EE-200S1C2
  • 電流検出トランス:VST10_9EE-200S1C2

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
10.40mm ±0.40mm
幅(W)
11.60mm ±0.50mm
厚み(T)
10.00mm Max.

電気的特性

検出電流
20A
巻数比
1:200
インダクタンス
12400μH Min.
Rdc [一次側]
1mΩ Max.
Rdc [二次側]
8Ω ±20%
耐電圧[1次-2次]
2.0kVrms 1min. or 2.4kVrms 1sec.

その他

使用温度範囲
-40~130°C
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅32mm)
梱包数
250pcs
重量
1.6g

ドキュメント