電流検出トランス

VST16/8EE-201S1C2

製品ステータス
量産体制
用途
車載
シリーズ
VST
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
17.50mm Max.
幅(W)
25.00mm Max.
厚み(T)
10.80mm Max.

電気的特性

検出電流
40A
巻数比
1:200
インダクタンス
42200μH Min.
Rdc [一次側]
0.7mΩ Max.
Rdc [二次側]
10Ω ±20%
耐電圧[1次-2次]
2.0kVrms 1min. or 2.4kVrms 1sec.

その他

使用温度範囲
-40~130°C
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅32mm)
梱包数
300pcs
重量
6.1g

製品情報

すべて閉じる すべて開く