IGBT/FET用トランス

VGT15SEFD-250S4A7

製品ステータス
量産体制
用途
車載
機能
フライバックトランス(集中型)
シリーズ
VGT
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
23.00mm ±0.30mm
幅(W)
21.40mm ±1.00mm
厚み(T)
12.00mm Max.

電気的特性

巻数比
1:3:3:3:3:3
出力数
4
インダクタンス
2.6μH ±20%
漏れインダクタンス [Max.]
200nH
耐電圧 [1次-2次]
2.6kVrms 1min. or 3.2kVrms 1sec.
耐電圧 [コイル-コア]
1.3kVrms 1min. or 1.6kVrms 1sec.

その他

使用温度範囲
-40~130°C
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅44mm)
梱包数
300pcs
重量
4.6g

製品情報

すべて閉じる すべて開く