Txコイルユニット

WT1005690-12F2-A6-G1

製品ステータス
量産体制
タイプ
コイルユニット
シリーズ
WT
用途
一般機器
モバイル
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

コイルユニット寸法
(L)101.8mm x (W)57.3mm
コイルユニット厚み
4.33mm Max.
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

WPC 準拠
YES
出力電力
Mid Power (5W-15W)
入力電圧 / V
12
インダクタンス
11.5 to 12.5μH at 100kHz

その他

フェライトタイプ
フレキシブル
使用温度範囲
-30~70°C
重量
53g
IC情報
NXP:MWCT1003AVLH, Renesas:P9036, Texas Instruments:bq500410A&bq500412, Richtek Technology:MT3181

製品情報

すべて閉じる すべて開く