Txコイルユニット

WT505090-10F2-A11-G1

製品ステータス
量産体制
タイプ
コイルユニット
シリーズ
WT
用途
一般機器
モバイル
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

コイルユニット寸法
Φ51.4mm
コイルユニット厚み
3.99mm Max.
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

WPC 準拠
YES
出力電力
5W
入力電圧 / V
インダクタンス
6.3μH at 100kHz

その他

フェライトタイプ
フレキシブル
使用温度範囲
-30~70°C
重量
14.5g
IC情報
IDT:P9035, Semtech:TS8000, TOSHIBA:TB6865AFG, IDT:P9035A, Analog Devices:LTC4120, NXP:MWCT1000

製品情報

すべて閉じる すべて開く