テックライブラリー
プロダクトオーバービュー
[
]
プロダクトオーバービュー
圧力トランスミッタ ‐ 各種産業アプリケーション用の幅広い製品ポートフォリオ

高精度なピエゾ抵抗型圧力センサはお客様のご要望に合わせてカスタマイズが可能です。そのため、各種アプリケーションに幅広くお使いいただけます。
圧力センサは、例えば油圧や空気圧で作動する機械を管理・診断するために、産業用機器やシステムに計測データを提供します。したがって、圧力センサは測定技術や制御技術の要となる部品です。
各種圧力センサの開発、感度の向上や長期安定な高い性能を発揮することに大きな重点を置いてました。現在は、さらに加えて測定媒体に対する耐性や加工の容易さといった特性にも留意されています。
圧力センサは、例えば油圧や空気圧で作動する機械を管理・診断するために、産業用機器やシステムに計測データを提供します。したがって、圧力センサは測定技術や制御技術の要となる部品です。
各種圧力センサの開発、感度の向上や長期安定な高い性能を発揮することに大きな重点を置いてました。現在は、さらに加えて測定媒体に対する耐性や加工の容易さといった特性にも留意されています。
目次
差圧測定トランスミッタ
差圧センサは2つの印加圧力の差を計測するもので、一般に、フロー測定や、フィルターのモニタリング、ポンプやバルブの監視などに使用されます。
タイプ | MiniCell™ 差圧センサ | AVD 差圧センサ | ||
---|---|---|---|---|
筐体なし | ステンレススチール筐体 | フラット設計 | フラット設計 (チューブインターフェース付き) |
|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
圧力範囲 | 0 ~ 0.5 bar、0 ~1.0 bar、0 ~2.5 bar、0~5.0 bar、 0~10.0 bar |
0 …~ 0.016 bar, 0…~ 0.1 bar, 0…~ 7.0 bar | ||
媒体 | 希釈酸、汚染空気、排気ガスなどの媒体に対する高い耐性 | 空気、非刺激性ガス | ||
使用温度範囲 | -40 °C ~ +140 °C | -20 °C ~ +140 °C | -20 °C ~ +70 °C | |
出力信号 | 電圧出力 0.5~4.5 V、レシオメトリック、 較正と温度補償が実施済み |
SPIデジタル出力 較正と温度補償が実施済み |
I2C デジタル出力 較正と温度補償が実施済み |
|
特長 |
|
|
||
オプション |
|
|
|
|
機械的インターフェイス | 高い媒体耐性を備えた最小級の差圧圧力センサ |
|
ネジ止め式フラットデザイン | タケノコ継手圧力ポート |
製品ページ | MiniCell AMDシリーズ | MiniCell AMDシリーズ 電圧出力 | AVD シリーズ デジタルSPI出力 | AVD シリーズ デジタル I2C 出力 |
絶対圧測定トランスミッタ
絶対圧トランスミッタは真空を基準として、印加圧力を測定します。この測定原理を用いることで、大気圧の変動を除外することができます。
一般的には、ポンプの監視や密閉環境下におけるレベル測定のアプリケーションに使用されます。
タイプ | AFA: 絶対圧センサ | ALA: 絶対圧センサ | |
---|---|---|---|
プラスチック筐体 | ネジ止め式筐体 | プラスチック筐体 | |
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
圧力範囲 | 1.0 ~ 11.0 bar | 0.5~ 1.5 bar | |
媒体 | 燃料のような不凍性媒体、希釈酸、汚染空気に対する耐性が高い | 希釈酸、汚染空気、排気ガスのような媒体に対する耐性が高い | |
使用温度範囲 | -40 °C ~ +125 °C | -20 °C ~ +125 °C | -40 °C ~ +125 °C |
出力信号 | 電圧出力、レシオメトリック、較正と温度補正を実施済み | 電圧出力0.5 V ~ 4.5 V、レシオメトリック、較正と温度補正を実施済み | |
特長 |
|
||
オプション |
|
||
製品ページ | AFAシリーズ アナログ出力 | ALAシリーズ アナログ出力 |
圧力トランスミッタの用途
産業用アプリケーション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポンプ & コンプレッサ | 油圧システム | 空気圧システム | ビル管理システム | インダストリ4.0 | エネルギー・水の管理 | |
MiniCell™ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
AVD シリーズ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
AFA シリーズ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ALA シリーズ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
お問い合わせはこちら
関連リンク
製品ポータル
- センサソリューションプロバイダー
- 状態、環境、動きなどのセンシング対象に対してTDKの豊富なセンサおよびセンサシステムの製品ポートフォリオ、ソリューションからたゆまぬ技術革新を通じて、お客様のビジネスを支援いたします。
- センサおよびセンサシステムの製品情報
- TDKグループのセンサおよびセンサシステムについて各種情報を総合的にご案内いたします。
- 圧力センサの製品情報
- TDKグループの圧力センサについて各種情報を総合的にご案内いたします。
- 圧力センサトランスミッタの製品情報
- TDKグループの圧力センサトランスミッタについて各種情報を総合的にご案内いたします。
- 気圧センサの製品情報
- TDKグループの気圧センサについて各種情報を総合的にご案内いたします。