テックライブラリー
プロダクトオーバービュー
[ ]
プロダクトオーバービュー
TDKの超音波ToF(Time-of-Flight)センサ「SmartSonic™」は、MEMS技術によるPMUT(圧電MEMS超音波トランスデューサ)と超低消費電力のSoC(システム・オン・チップ)を小型のリフロー対応パッケージに統合した、高性能測距センサモジュールです。測定対象との距離を最大5メートルの範囲で高精度に測定することができます。
対象物の表面特性や照明条件に影響されない超音波センサソリューションは、障害物回避、人感検知、ロボット、セキュリティ・監視、AR/VR、ドローン、水位検出、スマートホーム/ビル、その他各種IoTデバイスなど、多種多様なアプリケーションに最適です。

TDK技術を搭載したエンドユーザ向け製品

Kaadasスマートドアロック
「K9-F 3D 顔認証プッシュ・プルWifi」
(K9-F 3D Face Push-Pull WiFi)

TDKの超音波ToFセンサ「SmartSonic™」ファミリ「CH201」搭載

Kaadasのスマートドアロック「K9-F顔認証プッシュ・プルWifi」のオートウェイク機能には、TDK超音波ToFセンサ「SmartSonic™」が使用されています。超低消費電力の「CH201」は、スマートロックのバッテリ寿命の延伸に大きく貢献します。詳しくは以下のリンクをクリックしてください。

プレスリリース   |  Kaadasウェブサイト  |  「CH201」製品ページ

「SmartSonic™」のアプリケーション例

ソーシャルディスタンス

ロボット

家電

AR/VR・ゲーム

超低消費電力、高精度の超音波ToFセンサが、人と人との距離を正確に測定し、所定の閾値を超えて接近すると警告を発します。

超音波ToFセンサを活用すると、段差検知、床面の表面特性の識別、障害物回避が可能になります。

常時駆動でも超低消費電力の超音波ToFセンサを搭載すれば、コップの有無だけでなくコップの中の水位の検知も可能です。

小型、低消費電力の超音波ToFセンサにより、どのような照明条件下でも快適にゲームが楽しめます。

人感検知

スマートロック

スマートホーム/IoT

ドローン

超低消費電力、低遅延の超音波ToFセンサは、どのような照明条件下でも人感や微かな動きも検知します。

常時バッテリ駆動の多機能スマートロックには、消費電力がきわめて小さい超音波ToFセンサを活用できます。

小型の超音波ToFセンサは、どのような照明条件下でも人感検知が可能です。

小型で軽量な超音波ToFセンサによる高精度な測距により、障害物の回避やあらゆる環境条件下での安全な着地が可能になります。

TDK 「SmartSonic™」技術説明動画

製品詳細

製品
ICU-10201

ICU-20201

CH101

CH201
購入 お問い合わせ お問い合わせ 今すぐ購入する 今すぐ購入する
センサタイプ 超音波ToF 超音波ToF 超音波ToF 超音波ToF
使用テクノロジー MEMS – pMUT MEMS – pMUT MEMS – pMUT MEMS – pMUT
最大測定距離
(表面積が大きい場合)
1.2m 5.0m 1.2m 5.0m
最小測定距離 0.04m 0.20m 0.04m 0.20m
測定サンプリングレート 1.2mの距離で130サンプル/秒 5mの距離で32サンプル/秒 1.1mの距離で100サンプル/秒 5mの距離で25サンプル/秒
視野角 最大180° 最大180° 最大180° 最大180°
デジタルインタフェース SPI(最大13 MHz) SPI(最大13 MHz) I2C I2C
動作電圧範囲 1.8V 1.8V 1.8V 1.8V
IO電圧範囲 1.8 - 3.3V 1.8 - 3.3V 1.8V 1.8V
パッケージ寸法 3.5 x 3.5 x 1.26 mm3 3.5 x 3.5 x 1.26 mm3 3.5 x 3.5 x 1.26 mm3 3.5 x 3.5 x 1.26 mm3
動作温度範囲 -40 - 85 °C -40 - 85 °C -40 - 85 °C -40 - 85 °C
アプリケーションボードの型番 DK ICU-10201 DK ICU-20201 DK-CH101 DK-CH201
主なアプリケーション
  • ロボット掃除機向けのフロアタイプ識別
  • ロボット掃除機向けの段差検知
  • <1 mのプレゼンス検知
  • 3Dトラッキング
  • ワイヤレスノード間のピッチ&キャッチ測距
  • ジェスチャー認識
  • AR/VR・ゲーム
  • デジタル家電向けの低消費電力人感検知機能
  • 車両カウント用の駐車場センサ
  • スマートドアロックのウェイクオンアプローチ
  • 障害物回避・壁に沿った動作
  • ドローンの対地高度測定
  • ホーム/ビル自動化
  • 超低消費電力のリモート人感検知ノード
  • AR/VR
  • ロボット・ロボット掃除機
  • 障害物回避
  • 近接/人感検知
  • 超低消費電力のリモート人感検知ノード
  • ホーム/ビル自動化
  • ウォーターサーバー等の水位検知・自動販売機等の在庫モニタリング
  • AR/VR・ゲーム
  • ホーム/ビル自動化やパーソナルエレクトロニクスにおける人感検知機能
  • 障害物回避
  • ロボット・ドローン
  • モバイル/コンピューティングデバイス
  • 超低消費電力の人感検知
  • ジェスチャー制御
  • 近接/プレゼンス検知

開発キット

DK-CH101

今すぐ購入する

複数のToFセンサでのプロトタイプの開発が必要なお客様に向けて、開発キット「DK-CH101」は、「CH101」一個を標準搭載しているほか、オプションとしてさらに同モジュールを四個まで追加することが可能です。

DK-CH201

今すぐ購入する

「CH201」モジュールを追加で四個まで接続できる、包括的な開発プラットフォームです。

お問い合わせ

お問い合わせボタンをクリックすると、
InvenSense, Inc.のウェブサイトに移動します。

> 従業員のソーシャルディスタンスを瞬時に測定できる、 超音波センサの実力
> よりリアルなAR/VR体験を追求する、MEMS超音波センサ・ソリューション