テックライブラリー 製品 & テクノロジー アプリケーション & 使用例 ソリューションガイド Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name インダクタ(コイル) コンデンサ(キャパシタ) セラミックスイッチ/発熱体,圧電部品,リレー,ブザーおよびマイク センサおよびセンサシステム トランス 電圧/電流/温度保護素子 電源/電子負荷 高周波製品 Facet Tech Note List Product Categories L1 ICT その他 ウェアラブル ホームエレクトロニクス 医療/ヘルスケア (-) 産業機器/エネルギー 自動車 Facet Tech Note List Application Category 2022 2021 2020 2019 (-) 2018 2017 2016 2015 2014 Facet Tech Note List Published on Date 製品 & テクノロジー 2018年12月 [プロダクトオーバービュー] チップアンテナ ANTシリーズ TDKチップアンテナ ANTシリーズは低温同時焼成セラミックス(LTCC)を用いた独自の構造により小型、高性能、マルチバンド対応、開発ステージ毎での基板の改版が不要、自動実装, リフローに対応したシンプルな製品設計など優れた特徴を持っています。 TDKチップアンテナ ANTシリーズは低温同時焼成セラミックス(LTCC)を用いた独自の構造により小型、高性能、マルチバンド対応、開発ステージ毎での基板の改版が不要、自動実装, リフローに対応したシンプルな製品設計など優れた特徴を持っています。 高周波製品 高周波製品 チップアンテナ 製品 & テクノロジー 2018年12月 [プロダクトオーバービュー] アイソレータ/サーキュレータ CUシリーズ TDKのCUシリーズ アイソレータ/サーキュレータは、携帯電話基地局やマイクロ波中継局の送受信システムのRF部品として使用され、周波数・帯域幅・形状寸法・端子構造および特性仕様など、高周波増幅器の初段用の小電力対応品から終段用の大電力対応品までの幅広製品を取り揃えております。 本記事ではTDKアイソレータ/サーキュレータ CUシリーズの特徴について皆様に役立つ情報を解りやすくを解説します。 TDKのCUシリーズ アイソレータ/サーキュレータは、携帯電話基地局やマイクロ波中継局の送受信システムのRF部品として使用され、周波数・帯域幅・形状寸法・端子構造および特性仕様など、高周波増幅器の初段用の小電力対応品から終段用の大電力対応品までの幅広製品を取り揃えております。 本記事ではTDKアイソレータ/サーキュレータ CUシリーズの特徴について皆様に役立つ情報を解りやすくを解説します。 高周波製品 高周波製品 アイソレータ/サーキュレータ 製品 & テクノロジー 2018年11月 [プロダクトオーバービュー] 低温プラズマ向け小型CeraPlas HF素子 TDK株式会社は、PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)セラミック製でプラスチックハウジングにパッケージされた小型低温プラズマ・ジェネレータ素子CeraPlas™ HFを発表します。CeraPlas HFは、サイズがわずか47.3 mm x 20 mm x 20 mmであり、リードは、はんだ付けに適しています。 TDK株式会社は、PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)セラミック製でプラスチックハウジングにパッケージされた小型低温プラズマ・ジェネレータ素子CeraPlas™ HFを発表します。CeraPlas HFは、サイズがわずか47.3 mm x 20 mm x 20 mmであり、リードは、はんだ付けに適しています。 セラミックスイッチ/発熱体,圧電部品,リレー,ブザーおよびマイク 製品 & テクノロジー 2018年11月 [プロダクトオーバービュー] Flexアセンブリ技術を用いたモジュラー方式のCeraLink TDK株式会社は、Flexアセンブリ技術を用いたモジュラー方式のCeraLink FAタイプの投入により、実績のあるCeraLink®コンデンサのラインアップを拡張しました。この省スペース設計により、同じ端子上に2個、3個または10個の同一のコンデンサを並列に接続して、容量を増加させることが可能です。 TDK株式会社は、Flexアセンブリ技術を用いたモジュラー方式のCeraLink FAタイプの投入により、実績のあるCeraLink®コンデンサのラインアップを拡張しました。この省スペース設計により、同じ端子上に2個、3個または10個の同一のコンデンサを並列に接続して、容量を増加させることが可能です。 コンデンサ(キャパシタ) セラミックコンデンサ CeraLink®コンデンサ 製品 & テクノロジー 2018年11月 [プロダクトオーバービュー] パワーインダクタ SPMシリーズ パワーインダクタSPMシリーズは、金属磁性粉末でコイルを一体成型したメタルコンポジットタイプの巻線インダクタです。フェライト系巻線インダクタと比べ、大電流、低Rdc、小型化が実現でき、直流重畳特性にも優れています。また漏れ磁束も少なくコイルの音鳴き対策にも有効な製品です。本記事ではその構造や特徴、用途など皆様に役立つ情報を解りやすく解説します。 パワーインダクタSPMシリーズは、金属磁性粉末でコイルを一体成型したメタルコンポジットタイプの巻線インダクタです。フェライト系巻線インダクタと比べ、大電流、低Rdc、小型化が実現でき、直流重畳特性にも優れています。また漏れ磁束も少なくコイルの音鳴き対策にも有効な製品です。本記事ではその構造や特徴、用途など皆様に役立つ情報を解りやすく解説します。 インダクタ(コイル) インダクタ(コイル) インダクタ(コイル) アプリケーション & 使用例 2018年10月 [アプリケーションノート] IoTアプリケーション用の充放電可能な固体SMD電池 小型で信頼性の高い非常に安全な電源は、簡単なガジェットから工業用IoT向けの複雑なデバイスに至るまで求められています。世界初の充放電可能な固体SMD電池であるCeraCharge™は、このすべての要求に応える新しいテクノロジーです。 小型で信頼性の高い非常に安全な電源は、簡単なガジェットから工業用IoT向けの複雑なデバイスに至るまで求められています。世界初の充放電可能な固体SMD電池であるCeraCharge™は、このすべての要求に応える新しいテクノロジーです。 製品 & テクノロジー 2018年10月 [プロダクトオーバービュー] 高堅牢ACフィルタコンデンサシリーズを拡充 TDK株式会社は、ACフィルタコンデンサのEPCOS B32754*から B32758*シリーズを拡充しました。定格電圧は、250 V ACから 400 V AC の範囲をカバーし、1 µFから70 µFの静電容量でご利用になれます。 TDK株式会社は、ACフィルタコンデンサのEPCOS B32754*から B32758*シリーズを拡充しました。定格電圧は、250 V ACから 400 V AC の範囲をカバーし、1 µFから70 µFの静電容量でご利用になれます。 コンデンサ(キャパシタ) フィルムコンデンサ 金属化ポリプロピレン(MKP/MFP) 製品 & テクノロジー 2018年10月 [プロダクトオーバービュー] パワーインダクタ VLSシリーズ パワーインダクタVLSシリーズは、TDKがこれまで蓄積してきた材料技術や製造工法などを駆使して開発した巻線・磁気シールド(樹脂)タイプのインダクタです。大きく分けるとVLS-HBX/HBUシリーズ、VLS-CXシリーズ、VLS-EX/AF/EX-Hシリーズの3つに分類でき、それぞれ優れた特徴を持っています。本記事ではその構造や特徴、用途など皆様に役立つ情報を解りやすく解説します。 パワーインダクタVLSシリーズは、TDKがこれまで蓄積してきた材料技術や製造工法などを駆使して開発した巻線・磁気シールド(樹脂)タイプのインダクタです。大きく分けるとVLS-HBX/HBUシリーズ、VLS-CXシリーズ、VLS-EX/AF/EX-Hシリーズの3つに分類でき、それぞれ優れた特徴を持っています。本記事ではその構造や特徴、用途など皆様に役立つ情報を解りやすく解説します。 インダクタ(コイル) インダクタ(コイル) インダクタ(コイル) 製品 & テクノロジー 2018年10月 [プロダクトオーバービュー] 定格電圧を向上した高信頼性Y2コンデンサ TDK株式会社は、EMI抑制用EPCOS MKP Y2コンデンサの新シリーズを発表します。定格電圧300 V AC用に設計された従来のタイプと異なり、これらの新コンデンサは、350 V ACの定格電圧となります。 TDK株式会社は、EMI抑制用EPCOS MKP Y2コンデンサの新シリーズを発表します。定格電圧300 V AC用に設計された従来のタイプと異なり、これらの新コンデンサは、350 V ACの定格電圧となります。 コンデンサ(キャパシタ) フィルムコンデンサ EMI抑制コンデンサ アプリケーション & 使用例 2018年09月 [アプリケーションノート] ALTシリーズとコモンモードフィルタ/チョークの推奨組み合わせ 1000BASE-Tで使用する場合のALTシリーズとコモンモードフィルタ/チョークの推奨組み合わせにおける、Sパラメータを掲載しています。 1000BASE-Tで使用する場合のALTシリーズとコモンモードフィルタ/チョークの推奨組み合わせにおける、Sパラメータを掲載しています。 トランス トランス LAN用パルストランスおよびモジュール ページ送り カレントページ 1 ページ 2 ページ 3 次ページ Next › 最終ページ Last »