大尺寸

B41605
特点
Compact design
状态
量产体制量产体制

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

D x L
25mm x 40mm
其他详细信息
请参照规格书

电气特性

额定电容
5.1mF
额定电压 [DC]
40V
最大纹波电流
10.5A (10kHz, 125°C)
额定纹波电流
7.1A (10kHz, 125°C)
最大ESR
0.015Ω (10kHz, 20°C)
最大阻抗
其他详细信息
请参照规格书

其他

最低温度
-55°C
上限工作温度
125°C
额定使用寿命
>5000h
端子和封装数据
for snap-in version with 3 terminals
包装形式
请参照规格书