大尺寸

B43654
特点
Very compact
状态
量产体制量产体制

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

D x L
25mm x 30mm
其他详细信息
请参照规格书

电气特性

额定电容
150μF
额定电压 [DC]
450V
最大纹波电流
1.68A (100Hz, 85°C)
额定纹波电流
0.9A (100Hz, 105°C)
最大ESR
最大阻抗
1.04Ω (10kHz, 20°C)
其他详细信息
请参照规格书

其他

最低温度
-40°C
上限工作温度
105°C
额定使用寿命
>5000h
端子和封装数据
snap-in version with 2 terminals (4.5 mm)
包装形式
请参照规格书