CeraLink®电容器
B58031I9254M062
|
|
尺寸
长度(L) |
|
宽度(W) |
|
高度(T) |
|
电气特性
标称电容值 (Typ.) |
|
有效电容值 (Typ.) |
|
初电容值 |
|
峰值工作电压 (Max.) |
|
额定电压 |
|
工作电压 |
|
ESL |
|
動作電流 (Nom.) [100kHz, 85°C] |
|
動作電流 (Nom.) [100kHz, 105°C] |
|
其他
使用温度范围 |
|
焊接方法 |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
包装个数 |
|
重量 |
|
产品信息
技术支援工具
特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)
读取中... 本处理可能需要较长时间...
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA4F2C0G1H153J085AD
Capacitance=15nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x0.85mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA6L2X7R1H105K160AD
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x1.6mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA6N3X7S1H475K230AE
Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x2.5x2.3mm
Soft termination
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA8N2X7R2A105M230KA
Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x3.2x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA8P3X7T2E105M250KE
Capacitance=1μF
Edc=250V
T.C.=X7T
LxWxT:4.5x3.2x2.5mm
Soft termination
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA8Q3X7R1E156M280KB
Capacitance=15μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x3.2x2.8mm
General
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CKG32KC0G3A223J335AJ
Capacitance=22nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
AEC-Q200

CeraLink®电容器
B58031I5105M062
1 μF, 500 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm

CeraLink®电容器
B58031I7504M062
0.5 μF, 700 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm

CeraLink®电容器
B58031U5105M062
1 μF, 500 V
LxWxT=7.85x7.14x4 mm